Publier vos produits
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4512X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4512X4YL

Traduit par Google,

Se fixe au canal 12x4 et/ou au raccord pour créer un angle de 45° vers le bas à partir d'une course horizontale droite. Utilisé avec le raccord d'angle vertical intérieur à 45° FRIV4512X4YL pour changer le niveau d'une course horizontale. Accepte le couvercle fendu en option FROV45SC12YL.

    Spécification
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 7.47
      Overall Width (mm) - 189.8
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FROV45SC12YL
      Fitting Type - Outside Vertical 45°
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-Outside-vertical-45-FROV4512X4YL
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL