Publier vos produits
FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL
Panduit

FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL

Traduit par Google,

Fournit un chemin sécurisé et accessible pour les câbles débordant du té vertical vers l'équipement monté en rack. Le kit comprend une longueur de 6 pieds de conduit à charnière de capacité 4x4, une longueur de 6 pieds de couvercle de conduit à charnière 4x4, un capuchon d'extrémité pour conduit à charnière 4x4, trois supports en Z réglables FZBA1.5X4, un raccord adaptateur, six dispositifs de retenue de fil WR4-C et tout le matériel de montage nécessaire. Se fixe directement à la sortie du té vertical 6x4 et 4x4 ou au réducteur à profil bas FRLPR64, jaune.

Spécification
  • Specifications
    System Dimensions - 12x4, 6x4 and 4x4
    Material - PVC/Steel
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 5.05
    Overall Width (mm) - 128.3
    Overall Height (In.) - 72
    Overall Height (mm) - 1828.8
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Spillout Kit
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    Part Features - N/A
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.fiberrunner-spillout-kit-FRHD4KTYL
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numéro OmniClass23-37 11 13
  • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL