Publier vos produits
Cove Raceway - Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.
Panduit

Cove Raceway - Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.

Traduit par Google,
Cove Raceway est un système multicanal esthétiquement conçu utilisé pour acheminer, protéger et dissimuler les câbles de données, de voix, de vidéo, de fibre optique et d'alimentation.
  • Homologation UL et CSA 600 V ; conforme aux normes UL 5A et CSA C22.2 n° 62.1-03 ; Classé FT4

  • Le contrôle du rayon de courbure est maintenu dans l'ensemble du système de chemin de câbles à gorge, comme l'exigent les normes TIA/EIA-568-B et 569-B

  • Inviolable

  • Transitions vers les chemins de câbles PANDUIT® T-70, T-45 et LD

  • Le chemin de câbles et les raccords Cove peuvent être peints pour se fondre dans n'importe quel décor

  • Fourni avec des trous de montage pré-percés

Tous les produits AW (Arctic White) et de deux et trois mètres ne sont disponibles qu'en dehors de l'Amérique du Nord en tant qu'articles standard. Contactez le service client pour connaître les quantités minimales de commande, le stock et la disponibilité des autres couleurs.
Pour la couleur réelle du produit, veuillez vous référer au tableau des couleurs des chemins de roulement de surface situé dans les guides de sélection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-087
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication