Publier vos produits
LDPH3 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

LDPH3 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway with Adh. 8ft.

Traduit par Google,
Le chemin de câbles de surface LDPH de type Pan-Way® est un chemin de câbles à canal unique conçu pour acheminer, protéger et dissimuler les câbles de données, de voix, de vidéo, de fibre optique et/ou d'alimentation.
  • Homologation UL et CSA 600 V ; conforme aux normes UL 5A et CSA C22.2 n° 62.1-03 ; FT4 classé CE - Conforme à LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • La conception à charnière en deux parties permet de poser les câbles

  • Inviolable

  • Le support adhésif appliqué en usine accélère l'installation

  • Se termine à l'aide de solutions de boîtiers de sortie à montage en surface ou de boîtiers à montage en surface PANDUIT® Mini-Com®

Tous les produits AW (Arctic White) et de deux et trois mètres ne sont disponibles qu'en dehors de l'Amérique du Nord en tant qu'articles standard. Contactez le service client pour connaître les quantités minimales de commande, le stock et la disponibilité des autres couleurs.
Pour la couleur réelle du produit, veuillez vous référer au tableau des couleurs de surface Raceway situé dans les guides de sélection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-092
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication