Publier vos produits
Twin 70 Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.
Panduit

Twin 70 Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.

Traduit par Google,
Pan-Way® Twin-70 Surface Raceway est un système esthétiquement conçu avec deux canaux dédiés distincts pour acheminer, protéger et dissimuler les câbles de données, de voix, de vidéo, de fibre optique et d'alimentation.
  • Homologation UL et CSA 600 V ; conforme aux normes UL 5A et CSA C22.2 n° 62.1-03 ; Classé FT4

  • Des canaux séparés permettent un accès indépendant au câblage d'alimentation et de communication dans l'ensemble du système

  • Transitions vers les chemins de câbles Panduit T-70, T-45 et LD

  • Compatible avec les plaques frontales standard NEMA de 70 mm ou les plaques frontales encliquetables de la série Pan-Way® Classic

  • Inviolable

  • Fourni avec des trous de montage pré-perforés

Tous les produits AW (Arctic White) et de deux et trois mètres ne sont disponibles qu'en dehors de l'Amérique du Nord en tant qu'articles standard. Contactez le service client pour connaître les quantités minimales de commande, le stock et la disponibilité des autres couleurs.
Pour la couleur réelle du produit, veuillez vous référer au tableau des couleurs des chemins de roulement de surface situé dans les guides de sélection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-101
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication