Le gestionnaire de câbles vertical Panduit® Patchrunner® 2 combine capacité haute densité et polyvalence, libérant ainsi un espace au sol précieux. Le gestionnaire entièrement pré-assemblé réduit les coûts globaux et établit la norme pour l'ensemble de l'industrie de la gestion des câbles. Double face, acier, 45RU, blanc, 1 pièce, comprend deux portes pleine longueur en métal, à double charnière, à fermeture par pression.
Le gestionnaire de câbles vertical doit consister en une colonne vertébrale métallique avec des doigts de gestion des câbles qui s'alignent sur l'espacement des racks EIA. Les doigts doivent être moulés en plastique et fournir un contrôle intégral du rayon de courbure sur toute la longueur. La dorsale doit avoir des trous de passage pour le câblage d'avant en arrière, avec la possibilité de l'obturer avec une prise.
Le gestionnaire acceptera une porte métallique à charnières à fermeture par pression pouvant s'ouvrir à droite ou à gauche. Les supports de porte doivent être intégrés dans le gestionnaire sans assemblage requis. Le gestionnaire doit accepter les bobines de gestion du mou en plastique qui peuvent être repositionnées au besoin.
Le panneau vertical doit pouvoir gérer tous les câbles du rack sans l'aide de passe-câbles horizontaux.