Publier vos produits
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    Traduit par Google,

    Cassette QN SFQ à 12 fibres, six adaptateurs duplex LC vers MTP

      Spécification
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Spécifications techniques
      • Réference unique.QuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • Famille de produitsElectronics
      • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-08-15
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)21
      • Largeur (mm)106
      • Profondeur (mm)128
      En rapport
      • Matériel principalPolycarbonate
      • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Code UNSPSC4322
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 25 15
      • Titre OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment