Publier vos produits
Chamberlin XL Door
Chamberlin XL Door

    Chamberlin XL Door

    Traduit par Google,

    Chamberlin XL : Efficacité thermique supérieure pour conditions extrêmes. Doté d'un cadre nouvellement conçu avec un panneau superposé, le Chamberlin XL offre une efficacité thermique exceptionnelle, atteignant des performances parmi les plus élevées de tous les systèmes de cloisons coulissantes en verre. Grâce à son triple vitrage, le Chamberlin XL surpasse les normes d'efficacité énergétique des bâtiments requises pour les conditions climatiques les plus difficiles.

    Nous suivons en permanence l'évolution des réglementations nationales afin de garantir que la Chamberlin XL respecte ou dépasse les normes d'efficacité énergétique des 50 États. Que vous soyez confronté à des températures extrêmes, cette porte est conçue pour offrir une protection et une efficacité supérieures.

    Spécification
    • Max System Width | Unlimited

      Max System Height | 10 ft

      Max Panel Width | 40 in

      Swing Door One End | Yes

      Swing Door Both (Butterfly) | Yes

      U-Factor | 0.25-0.31

      SHGC | 0.16-0.17

      Florida Building Code Approval | FL42297.1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.chamberlin-xl-door
    • Famille de produitsFolding Doors
    • Groupe de produitsAluminum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors