Publier vos produits
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

3.3 sur 5 étoiles3.3(12 Avis)
Traduit par Google,
Avantages
  • Établir un régime de débit correct pour des conditions d'aspiration de pompe efficaces
  • Simplifiez la conception du système en combinant les fonctions du tuyau d'entrée d'aspiration, du coude à long rayon, de la crépine en Y et de la crépine de démarrage
  • Faible perte de charge grâce à la bride d'entrée conçue pour permettre à une vanne papillon de s'ouvrir complètement dans le corps du diffuseur d'aspiration
  • Le corps est conçu pour utiliser des boulons - aucun goujon fileté requis
  • La crépine permanente en acier inoxydable ondulé offre une surface maximale
Fonctionnalités
  • Disponible en tailles complètes et réduites, 2 po – 12 po.
  • Standard avec prise magnétique
  • Crépine de démarrage en laiton à mailles fines
  • Pied d'appui
  • Évalué à 175 psi, 250° F
Spécifications techniques
  • Réference unique.patterson-suction-diffusers-01
  • Famille de produitsValves for Liquid Services
  • Groupe de produitsSuction Diffusers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes