Publier vos produits
ACC-CCP Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays

ACC-CCP Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays

Traduit par Google,

L'adaptateur pour plafond cathédrale peut être utilisé avec des colonnes d'extension 1,5"-11,5 NPT (modèles EXT, AEC uniquement) pour monter et soutenir en toute sécurité un projecteur ou un écran plat à partir d'un plafond incliné. Cet adaptateur offre un réglage de +95°/-5° et comprend une fente de sécurité pour la résistance au vol. L'ACC-CCP est une solution discrète et sécurisée pour prendre en charge presque n'importe quel projecteur ou écran dans une application de plafond incliné.

Caractéristiques

  • +95°/-5° de réglage
  • Compatible avec les colonnes d'extension 1,5"-11,5 NPT (38 mm)
  • Peut être monté directement sur des montants en bois ou du béton
  • Comprend une fente de sécurité pour la résistance au vol
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; -5/+95
    • Product Dimensions; 6.00 x 6.00 x 4.80" (152 x 152 x 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.3lb (0.9kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029311287

    Variant ID: 29193659023475

    Variant SKU: ACC-CCP

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc-ccp
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord