Publier vos produits
DS-OM46ND-FLOOR Floor Window Display Mount for Samsung OM46N-D Double-Sided Display

DS-OM46ND-FLOOR Floor Window Display Mount for Samsung OM46N-D Double-Sided Display

Traduit par Google,

Les supports d'affichage au sol de Peerless-AV sont conçus exclusivement pour la série Samsung OMN-D. Ce support élégant à double face est la solution idéale pour mettre en valeur un contenu d'affichage numérique accrocheur qui peut être vu à la fois de l'intérieur et de l'extérieur d'une vitrine de magasin. Avec une multitude de fonctionnalités faciles à installer, y compris la gestion des câbles dissimulée pour une apparence professionnelle, cette solution polyvalente peut être adaptée pour s'adapter à une large gamme d'applications de vente au détail et commerciales.

Caractéristiques

  • Le support est conçu pour compléter l'aspect élégant de l'écran Samsung avec son profil mince
  • Montage au plafond : 53" (1350 mm) jusqu'au centre de l'écran
  • Montage au sol : 74" (1650 mm) jusqu'au centre de l'écran
  • Fixation dissimulée au sol/plafond pour une esthétique épurée
  • Facilement montable sur des solives en bois ou du béton avec le matériel inclus
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 46"
    • VESA Pattern; Dedicated
    • Mounting Pattern; (Dedicated")
    • Weight Capacity; 100lb (0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Product Dimensions; 27 x 88 x 2.8" (686 x 2237 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 66.8lb (30.29kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 7 x 97" (209.6 x 177.8 x 2,463.8mm)
    • UPC Code; 735029330035

    Variant ID: 29193696510067

    Variant SKU: DS-OM46ND-FLOOR

    Type: Stand

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-om46nd-floor
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCarts & Stands
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord