Publier vos produits
DS-VW665 SmartMount® Flat Video Wall Mount for 40" to 65" Flat Panel Displays

DS-VW665 SmartMount® Flat Video Wall Mount for 40" to 65" Flat Panel Displays

Traduit par Google,

Le DS-VW665 est le dernier né d'une gamme croissante de supports muraux vidéo modulaires de Peerless-AV. Ce support comprend des fonctionnalités innovantes qui simplifient le processus d'installation, telles que des entretoises murales personnalisées et 8 points de micro-réglage sans outil. Ces fonctionnalités uniques permettent un alignement parfait de l'affichage des configurations de murs vidéo de petite ou de grande taille, tout en garantissant que chaque support est positionné pour l'écran spécifique utilisé. De plus, des attaches de gestion des câbles intégrées et un profil épuré complètent l'installation esthétiquement agréable.

Caractéristiques

  • Support modulaire pour des configurations d'affichage de mur vidéo illimitées
  • Le micro-ajustement sans outil en 8 points aligne parfaitement les écrans
  • Les entretoises de plaque murale personnalisées éliminent les incertitudes et les calculs d'installation sur site
  • Les attaches de gestion de câbles intégrées simplifient le câblage d'un écran à l'autre
  • Les écrans et les supports sont placés au ras du mur pour un profil épuré
  • Le matériel de sécurité inclus empêche toute altération et tout vol
  • Modèles de montage VESA® réglables de 200 x 200 à 700 x 400 mm, compatibles PLP
  • Peut être fixé sur un mur incliné vers l'avant jusqu'à 45°
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • VESA Pattern; 200 X 200 up to 700 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.10" - 3.85" (79 - 98mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 35.00" x 20.00" x 3.10" - 3.85" (889 x 508 x 79 - 98mm)
    • Product Weight; 25.6lb (12kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 30.5lb (14kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 3.75 x 36.63" (546.1 x 95.3 x 930.4mm)
    • UPC Code; 735029284048

    Variant ID: 29193698050163

    Variant SKU: DS-VW665

    Type: Video Wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds-vw665
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord