Publier vos produits
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    Traduit par Google,

    Modernisez votre signalétique avec la toute nouvelle borne interactive double face Peerless-AV®. Cette borne nouvelle génération vous permet de remplacer rapidement, facilement et à distance un contenu numérique dynamique, générant ainsi plus d'interactions que votre signalétique statique précédente. Alliant une esthétique moderne et élégante à une conception intuitive et conviviale, la borne interactive place la fonctionnalité au premier plan. Un écran tactile infrarouge à 10 points peut être ajouté, sur une ou deux faces, pour une expérience client interactive. Résistante aux intempéries, cette borne est extrêmement robuste et conçue pour durer. Son installation et sa maintenance sont simplifiées : aucun pont roulant ni chariot élévateur n'est nécessaire, et ses portes arrière sécurisées permettent un accès rapide à l'écran pour la maintenance. Le kiosque Smart City est équipé d'un espace de rangement généreux pour les composants et de deux écrans extérieurs haute luminosité Xtreme™ de 55 pouces offrant une résolution Full HD 1080p. Même en plein soleil, vous bénéficiez d'une image nette et lumineuse pour la diffusion de contenus d'affichage dynamique, qu'il s'agisse d'informations sur les transports, l'orientation, la publicité, la météo, les divertissements, etc.

    Caractéristiques du produit

    • Comprend deux écrans extérieurs haute luminosité Peerless-AV® 55" Xtreme™ pour une flexibilité maximale
    • L'écran, certifié IP66, est entièrement étanche et empêche toute infiltration de corps étrangers tels que l'eau, la poussière, l'humidité et les insectes.
    • Créez une borne interactive en ajoutant le module tactile infrarouge optionnel (KIRP-XHB4-(HT)), capable de détecter jusqu'à 10 points de contact, que ce soit le doigt, une main gantée ou un stylet, le tout dans un format plug-and-play pratique.
    • Ce meuble multimédia certifié IP55 offre un espace dédié et spacieux pour le rangement des composants audiovisuels, et ses ventilateurs intégrés assurent un refroidissement actif.
    • Les aérations latérales à persiennes permettent la ventilation de l'écran et des composants tout en dissimulant les câbles et autres éléments internes pour une installation propre.
    • Le couvercle de base étendu permet le passage des câbles d'alimentation et de données par le centre inférieur, tout en dissimulant les conduits, pour une installation propre.
    • Corps entièrement en acier inoxydable et en aluminium, associé à une peinture résistante aux intempéries pour une protection optimale contre la corrosion.
    • Testé en conditions de vent jusqu'à 217 km/h
    • Son design élégant et robuste protège l'écran tout en offrant un espace suffisant pour le rangement des composants.
    • Disponible en noir ou en argent, avec ou sans haut-parleurs, pour répondre à tous vos besoins.
    Spécification
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage Display
      • Travel
      • Wayfinding
      • Advertising
      • Entertainment

      Features

      • Dual Sided
      • Water Resistant
      • Dust Resistant
      • Moisture Resistant
      • Insect Resistant
      • Corrosion Resistant
      • Ventilation Louver
      • Cooling Fan
      • Rugged

      Color Family Silver

      Product Color Silver

      Finishing Smooth Powder Coat

      Product Material

      • Stainless Steel
      • Aluminum

      Height 84.1"

      Width35.4" 

      Depth 14.8" 

      Weight (Approximate) 314 lb


      Miscellaneous

      Package Contents

      • Smart City Kiosk
      • Mounting Hardware
      • 2x Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
      • 4x Speakers
      • 2x Amps
      • Instructions

      Indoor/Outdoor Outdoor

      Additional Information Display's Operating Temperature Range: -31°F to 140°F (-35°C to 60°C)

      Manufacturer Product Class Xtreme Display

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      SKU: KOP55XHB2-SA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dual-sided-smart-city-kiosk-kop55xhb2-sa
    • Famille de produitsOutdoor Solutions
    • Groupe de produitsOutdoor Kiosks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord