Publier vos produits
ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs

ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs

Traduit par Google,

Conçu exclusivement pour les téléviseurs d'extérieur Neptune™, le support de plafond résistant à la corrosion Peerless-AV® est la solution idéale pour les applications extérieures protégées du vent. La peinture enduite de poudre pour extérieur et le matériel en acier inoxydable offrent une solution de montage appropriée pour les zones nécessitant une protection contre la corrosion. La plaque de plafond cathédrale offre des options de montage flexibles et les colonnes d'extension réglables permettent de faire passer tout le câblage hors de vue, à travers le centre de la colonne.

Caractéristiques

  • Se monte sur un montant en bois ou sur du béton, offrant des options de placement de téléviseur polyvalentes
  • La plaque de plafond cathédrale peut être fixée à des structures de plafond inclinées de 0° à 95°
  • La colonne d'extension réglable offre un réglage vertical de 32,5" à 54,5" (826 à 1384 mm)
  • Acheminez facilement tout le câblage à travers la colonne d'extension pour une installation propre et soignée
  • Possibilités de visualisation maximales avec un pivotement latéral à 360° créant des possibilités de visualisation infinies
  • Conception résistante à la corrosion et quincaillerie en acier inoxydable incluse
  • L'inclinaison IncreLok™ de -5°, 0°, 5°, 10°, 15° ou 20° garantit la zone de visualisation idéale
  • Le modèle de montage dédié prend en charge les modèles de montage VESA® 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 et 400 x 400 mm (l'EPT650 en option fournit un modèle VESA® jusqu'à 600 x 400 mm, vendu séparément)
  • Compatible avec le support mural inclinable pour téléviseur extérieur (EPT650) pour s'adapter aux modèles VESA® jusqu'à 600 x 400 mm
Spécification
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.04" x 32.50"-54.50" x 8.29" (331 x 826-1384 x 210mm)
    • Product Weight; 32.2lb (14.6kg)
    • Load Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Finish; Outdoor Powder Coated
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.50" x 14.60" x 6.10" (953 x 371 x 155mm)
    • Package Ship Weight; 37.2lb (16.9kg)
    • Package UPC Code; 735029344421
    • Package Contents; Mount, Mounting Hardware and Fasteners

    Variant ID: 43199029837955

    Variant SKU: ECMUA

    Type: Outdoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.ecmua
  • Famille de produitsOutdoor Solutions
  • Groupe de produitsOutdoor Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord