Publier vos produits
MOD-AWM2 Modular Series Dual-Pole Wall Mount Interface for 46" to 90" Displays

MOD-AWM2 Modular Series Dual-Pole Wall Mount Interface for 46" to 90" Displays

Traduit par Google,

La gamme de supports modulaires Peerless-AV propose une gamme complète de produits capables de répondre à de multiples exigences avec un nombre limité de composants. Grâce à l'universalité des composants, configurez votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La gamme de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Le MOD-AWM2 offre un support modulaire pour les plaques murales standard plates, inclinables et pour mur vidéo. Il est également doté de trous de montage VESA 200, 300 et 400 pour une utilisation comme support sans autre matériel.

Caractéristiques

  • Lorsqu'ils sont utilisés comme support d'affichage, les écrans peuvent être montés en orientation portrait ou paysage
  • Permet le montage de supports plats, inclinables et muraux vidéo sur le système modulaire à double poteau
  • Capacité de poids maximale de 211 lb (96 kg) lorsqu'il est utilisé comme support d'écran (veuillez vous référer aux spécifications du support lorsqu'il est utilisé avec des supports plats, inclinables ou muraux vidéo en option)
  • Trous de montage VESA 200, 300 et 400
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 200 X xxx, 300 X xxx, 400 X xxx
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 18.00 X 2.00 X 3.39" (457 X 51 X 86mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.2kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.375 x 25" (108.0 x 111.1 x 635.0mm)
    • UPC Code; 735029301097

    Variant ID: 34322261803139

    Variant SKU: MOD-AWM2

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-awm2
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord