Publier vos produits
KOP2555-XHB-EUK Outdoor Smart City Kiosks

KOP2555-XHB-EUK Outdoor Smart City Kiosks

Traduit par Google,

Remplacez la signalisation statique par le kiosque Smart City primé de Peerless-AV pour un plus grand engagement du public et des mises à jour transparentes du contenu numérique à tout moment et en tout lieu. Axé sur la fonctionnalité et l'esthétique, le kiosque Smart City est conçu pour être moderne, accessible, pratique et résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne. L'installation est facile sans avoir besoin de grues ou de chariots élévateurs, et la porte arrière verrouillable offre un accès rapide à l'écran pour la maintenance. L'écran extérieur haute luminosité Xtreme™ 49" ou 55" inclus offre une résolution Full HD1080p pour une image lumineuse et nette, même en plein soleil. Une superposition tactile IR 10 points en option rend le kiosque interactif pour tous les utilisateurs. Le kiosque Smart City toutes saisons de Peerless-AV est idéal pour partager des informations sur la communauté, les voyages et les détails météorologiques, ainsi que pour l'orientation, la publicité, le divertissement et bien plus encore.

Caractéristiques

  • Comprend un écran d'extérieur haute luminosité Peerless-AV ® 49" (XHB492) ou 55" (XHB552) Xtreme TM pour offrir une flexibilité maximale
  • Un design élégant et minimaliste recouvre, protège et ventile l'écran et l'équipement
  • Aucune couche de verre supplémentaire n'est nécessaire entre l'écran et le boîtier, ce qui réduit l'éblouissement
  • Testé au vent jusqu'à 140 mph
  • Ajoutez facilement des composants technologiques supplémentaires pour des fonctionnalités améliorées, tels que des superpositions tactiles IR, des caméras, des routeurs, des antennes et plus encore
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 222lb (101kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Key Lock
    • Product Dimensions; 35.38x82.34x8.50" (898x2091x216mm)
    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 55"
    • Mounting Pattern; 400x400mm (15.75x15.75")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 366.51lb (315kg)
    • Ship Dimensions; 27 x 95 x 38" (685.8 x 2,413.0 x 965.2mm)
    • UPC Code; 735029324119

    Variant ID: 34369855881347

    Variant SKU: KOP2555-XHB-EUK

    Type: outdoor: Kiosk

Spécifications techniques
  • Réference unique.outdoor-smart-city-kiosks
  • Famille de produitsOutdoor Solutions
  • Groupe de produitsOutdoor Kiosks
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord