Publier vos produits
PA762-UNMH Hospitality Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

PA762-UNMH Hospitality Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

Traduit par Google,

Le support mural articulé pour hôtellerie de Peerless-AV associe le Paramount™ PA762 équipé de l'adaptateur en forme de I pour gérer les téléviseurs d'hôtellerie avec un modèle VESA® jusqu'à 400x400, tout en offrant des fonctionnalités polyvalentes et multifonctionnelles. La taille abrégée de l'adaptateur permet d'éviter de bloquer les prises d'alimentation et d'entrée d'hôtellerie du téléviseur. Avec le PA762-UNM, étendez l'écran jusqu'à 21,32" (542 mm) ou rétractez-le complètement à seulement 3,00" (76 mm) du mur pour un angle de vision parfait. Le système Hook-and-Hang™ permet une installation facile de l'écran par une seule personne. Une poignée à cliquet offre une capacité d'inclinaison verrouillable pour des réglages rapides de la quantité d'inclinaison, réduisant ainsi l'éblouissement et optimisant l'angle de vision. La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre.

Caractéristiques

  • S'étend à 21,32" (542 mm) du mur
  • Se rétracte jusqu'à 3,00" (76 mm) pour économiser de l'espace
  • +15/-5° d'inclinaison pour des angles de vision optimaux
  • Jusqu'à 90° de pivotement permet un positionnement parfait de l'écran
  • 5° de roulis pour la mise à niveau de l'affichage après l'installation
  • Le support s'adapte aux écrans avec des modèles de montage de 200 x 100 à 400 x 400 mm
  • La conception innovante de la plaque d'adaptation en forme de I permet d'éviter de bloquer les connexions à l'arrière de l'écran
  • Comprend tout le matériel de fixation nécessaire au mur et à l'affichage
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Increlock Increments; 0°, +2°, +4°
    • Swivel Yaw; +45/-45°
    • Tilt; +15/-5°

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.8lb (11.24kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 3.5 x 27.5" (406.4 x 88.9 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029320746

    Variant ID: 29193744711795

    Variant SKU: PA762-UNMH

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pa762-unmh
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord