Publier vos produits
PLA50 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

PLA50 PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

Traduit par Google,

Offrez la meilleure vue de la pièce avec la possibilité de faire pivoter, d'incliner ou d'articuler les tailles d'écran les plus courantes. Les bagues autolubrifiantes permettent aux bras de s'étendre en douceur, tandis que l'inclinaison et le pivot réglables positionnent l'écran à l'angle de vision optimal. Le PLA50 offre une polyvalence pour les tailles d'écran les plus courantes dans une large gamme d'installations dans les halls d'entrée, les chambres d'hôtel, les salles de conférence, les écrans publics ou les cinémas à domicile.

Caractéristiques

  • Comprend un cordon en maille et des attaches de câble pour gérer soigneusement les câbles
  • Cinq positions de bras horizontaux à 2,6" (66 mm) de centre à centre pour un placement d'affichage latéral flexible
  • Les modèles universels s'adaptent aux écrans avec des modèles de trous de montage jusqu'à 730 x 433 mm (28,75" L x 17,05" H)
  • Le bras s'étend jusqu'à 30,52" (775 mm) du mur
  • Trois points de pivot réglables avec une rotation jusqu'à 180° pour un positionnement d'affichage polyvalent
  • +10/-5° d'inclinaison
  • +-7° de roulis pour la mise à niveau de l'affichage après installation
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; B
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 4.5 - 29.3" (114 - 744mm)
    • Product Dimensions; 19.75 x 18.70 x 4.50 - 29.30" (501 x 474 x 114 - 744mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 28.512lb (12.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 7.375 x 23.125" (435.0 x 187.3 x 587.4mm)
    • UPC Code; 735029243229

    Variant ID: 34322260361347

    Variant SKU: PLA50

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pla50
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord