Publier vos produits
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

    KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

    Traduit par Google,

    Affirmez votre présence avec la borne d'affichage numérique polyvalente de Peerless-AV. Conçue pour accueillir deux écrans commerciaux ultra-fins ou plus épais, cette borne met en valeur l'élégance des écrans plats tout en offrant un espace suffisant pour intégrer un lecteur multimédia, un système tactile interactif, une caméra, etc., afin de créer une expérience interactive complète. Grâce à un large choix d'options esthétiques, cette gamme modulaire de bornes facilite la mise en œuvre de toute stratégie publicitaire ou de marque.

    Caractéristiques du produit

    • Compatible avec les écrans commerciaux ultra-minces ou plus profonds jusqu'à 76 mm (3 pouces) d'épaisseur, tout en mettant en valeur le design fin et incurvé du kiosque.
    • Conçu en aluminium architectural et doté d'une plaque de base en acier de 3/8 po qui assure stabilité, robustesse et résistance à la corrosion
    • Deux ventilateurs thermostatiques évacuent silencieusement la chaleur de l'intérieur du kiosque, assurant ainsi une bonne circulation de l'air.
    • Multiprise parafoudre à six prises, homologuée UL et cUL, avec cordon de 1,8 m pour protéger les composants sensibles à la tension contre les surtensions dommageables.
    • Des micro-ajustements internes permettent un positionnement rapide de l'écran dans la vitrine du kiosque pour un alignement parfait.
    • Les portes sécurisées permettent un accès pratique à l'écran, au lecteur multimédia et aux autres composants internes pour une installation et une maintenance aisées.
    • Fonctionnant de manière autonome ou entièrement intégré avec écran, composants audio, lecteur multimédia et composants d'entrée
    • Prend en charge un large éventail d'options esthétiques, notamment plusieurs couleurs, des habillages en vinyle, etc., afin de s'adapter au mieux à l'environnement ou de promouvoir la stratégie de marque.
    • Pré-assemblé pour simplifier l'installation de la solution complète
    • La finition par revêtement en poudre haute performance et de qualité supérieure protège l'unité et prolonge la durée de vie du produit.
    • Remarque : le boîtier du kiosque ne comprend pas de vitre de protection.
    Spécification
    • Technical Information

      Display Size Supported 55" 

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity125 lb 

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage
      • Display
      • Flat Panel Display
      • Media Player
      • Camera
      • Commercial
      • Advertising

      Features

      • Flat Base
      • Adjustable Height
      • Adjustable Depth
      • Lockable
      • Corrosion Resistant
      • Powder Coated
      • Keyed Alike Lock
      • Internal Component Tray

      Physical Characteristics

      Color Family Silver

      Product Color Silver

      Finishing Powder Coated

      Product Material

      • Aluminum
      • Steel

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2"Width 34"Depth 19" Weight (Approximate)181 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Kiosk Enclosure
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Country of Origin United States Manufacturer 

      Product Class Portrait 

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required No

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555B-S-3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.portrait-back-to-back-kiosks-kipc2555b-s-3
    • Famille de produitsKiosk Solutions
    • Groupe de produitsPortrait Kiosks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord