Publier vos produits
RMI3-FLIP Rotational Wall Mount for the 55" (WM55H, WM55R) and 65" (WM65R*) Samsung Flip

RMI3-FLIP Rotational Wall Mount for the 55" (WM55H, WM55R) and 65" (WM65R*) Samsung Flip

Traduit par Google,

Le support mural rotatif de Peerless-AV a été conçu pour prendre en charge les caractéristiques et les fonctionnalités des écrans Samsung Flip de 55" et 65". L'interface rotative du support permet à l'utilisateur de faire pivoter facilement l'écran de 90° du paysage au portrait, et maintient l'écran à un angle négatif de 4,5° pour favoriser davantage l'ergonomie avec une surface d'écriture inclinée plus naturelle. Le système unique de gestion des câbles permet d'acheminer les câbles à travers l'interface, ce qui maintient le câblage en sécurité et sans abrasion lors de la rotation de l'écran. Avec un ensemble de fonctionnalités robustes axées sur la sécurité et la durabilité, le support mural rotatif est idéal pour les espaces de collaboration dans les environnements d'entreprise ou d'enseignement.

*Kit de montage d'accessoires ACC-FLIP65 requis pour le WM65R uniquement.

Caractéristiques

  • L'interface rotative fait pivoter en douceur l'écran du mode Paysage au mode Portrait, tout en offrant la stabilité requise pour un écran tactile
  • La finition en poudre blanche brillante correspond étroitement à la finition Samsung Flip
  • Le matériel VESA 400 x 400 et la longueur personnalisée M8 offrent le montage approprié pour le Samsung Flip
  • Les couvercles sur mesure offrent un aspect fini aux côtés du support
  • L'interface rotative maintient l'écran à un angle négatif de 4,5° pour favoriser davantage l'ergonomie et une surface d'écriture plus naturelle
  • La plaque murale RMI3-FLIP fixe solidement l'écran aux centres de montants de 16 pouces
  • L'accès à la gestion des câbles offre des options de routage des deux côtés du support pour l'alimentation et les données
  • *Kit de montage d'accessoires ACC-FLIP65 requis uniquement pour le WM65R
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (549 x 589 x 82mm)
    • Weight Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Gloss White
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; - 4.5°
    • Roll; 90°
    • Distance from Wall; 3.27" (83mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 21.62" x 23.21" x 3.24" (551 x 470 x 87mm)
    • Product Weight; 22.8lb (10.3kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 32.6lb (14.8kg)
    • Ship Dimensions (W x H x D); 36.25" x 24.25" x 4.50" (921 x 616 x 114mm)
    • UPC Code; 735029324669
    • Package Contents; (1) Rotational Wall Mount, Mounting Hardware & Custom M8 Screws

    Variant ID: 29193752739955

    Variant SKU: RMI3-FLIP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.rmi3-flip
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord