Publier vos produits
SP850-UNLP Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays

SP850-UNLP Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays

Traduit par Google,

Le support pivotant rétractable SP850 combine les meilleures caractéristiques d'un support mural et d'un bras pivotant. Lorsqu'il est fermé, le SP850 fonctionne comme un support mural plat ou inclinable. À seulement 69 mm (2,73 po) du mur, sa plaque murale unique et sa gestion des câbles intégrée cachent soigneusement tous les composants et les cordons. Déplié, le bras robuste du SP850 fait glisser en douceur l'écran à 284 mm (11,18 po) du mur et permet à l'écran de pivoter jusqu'à 45°. Le SP850 est idéal dans les applications où l'écran doit être encastré dans le mur, encadré sur mesure ou aligné dans un mur multi-écrans.

Caractéristiques

  • Les modèles dédiés incluent une plaque d'adaptation compatible VESA® 100 et 200 x 100 mm (plaque d'adaptation modèle PLP ou LC requise pour les écrans non VESA) | Les modèles universels s'adaptent aux écrans avec des trous de montage jusqu'à 600 x 400 mm (23,62" L x 15,75" H)
  • L'inclinaison IncreLok™ permet une inclinaison à 0°, 5° et 10° |±1° de roulis pour la mise à niveau horizontale de l'affichage pendant l'installation
  • Se monte sur des montants en bois de 16 po, du béton et des parpaings
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.73" - 11.18" (69 - 284mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +1° / -1°
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Tilt; 0°, 5°, 10°
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 2.73"-11.18" (619 x 428 x 69-284mm)
    • Product Weight; 30.4lb (13.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 39lb (17.60kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.25 x 33" (304.8 x 108.0 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029246398

    Variant ID: 34322255741059

    Variant SKU: SP850-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sp850-unlp
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord