Publier vos produits
SUA747PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 50" Ultra-thin Displays

SUA747PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 50" Ultra-thin Displays

Traduit par Google,

L'un des supports muraux les plus fins du marché, le support mural articulé ultra fin universel Peerless-AV® DesignerSeries™ est conçu exclusivement pour les écrans ultra-minces. Le SUA747PU est conçu pour maintenir fermement les écrans dans n'importe quelle position (paysage ou portrait) tout en offrant un profil ultra-bas. Une plaque d'adaptation innovante en forme de I facilite l'accès à l'arrière de l'écran, en gardant le matériel caché, et dispose d'une gestion interne des câbles, offrant un aspect propre et professionnel qui passe en douceur du mur à l'écran. Avec une finition noire brillante, le SUA747PU s'adapte à tous les décors.

Caractéristiques

  • La conception innovante de la plaque d'adaptation en forme de I permet d'éviter de bloquer les connexions à l'arrière de l'écran
  • La gestion interne des câbles offre une finition d'installation propre et professionnelle
  • Le support universel s'adapte aux écrans avec des modèles de montage de 200 x 100 à 400 x 400 mm
  • Les options de montage en paysage ou en portrait augmentent la polyvalence de l'affichage
  • Le bras se rétracte jusqu'à 47 mm (1,85 po) et s'étend jusqu'à 631 mm (24,85 po) du mur
  • Le mécanisme d'inclinaison One-Touch™ permet un réglage de +15/-5° sans utiliser d'outils
  • Jusqu'à ±90° de pivotement latéral
  • Ajout de ±5° de roulis pour la mise à niveau de l'affichage après l'installation sans utiliser d'outils
  • Jusqu'à ± 0,5" (13 mm) de réglage vertical pour la mise à niveau après l'installation et le réglage précis de la hauteur
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"*
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • VESA Pattern; 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.85" - 24.85" (47 - 631mm)
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Roll; ±5°
    • Tilt; +5/-15
    • Swivel Yaw; ±90°
    • Product Dimensions (W x H x D); 20.25" x 16.94" x 1.85"-24.85" (514 x 430 x 47-631mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15.33lb (6.95Kg)
    • Ship Dimensions; 19.5 x 3.25 x 21.25" (495.3 x 82.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029306382

    Variant ID: 29193759522931

    Variant SKU: SUA747PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.sua747pu
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Code ETIMEC012176
  • Nom ETIMAccessories for television
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 19
  • Titre OmniClassTelevision Mounts

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord