Publier vos produits
Pemsaband® Speed 100 Perforée. Dalle de Chemin de Câbles
Pemsa

Pemsaband® Speed 100 Perforée. Dalle de Chemin de Câbles

Chemin de câbles en tôle métallique perforée et emboutie en acier de 100 mm de hauteur avec système de connexion rapide sans vis, avec systèmes de protection PG et AZ+. Nouveau design de profil et bord de sécurité plat qui maximise le contact avec le couvercle. Le chemin de câbles Pemsaband® Speed Perforée est indiqué pour le support et la conduction de câbles électriques et de télécommunications pour des charges moyennes et légères. La facilité de montage grâce à son système de connexion rapide emboîtable sans vis permet d'économiser sur les coûts de matériel et de main-d'œuvre. Conception exclusive et brevetée de perforations et d'emboutissages longitudinaux en forme de S qui renforcent la capacité de charge du chemin de câbles. Il est fourni en sections de 3 mètres.

Spécification
  • Système révolutionnaire de connexion rapide emboîtable sans vis, facile à installer en une seule étape sans outils ni accessoires supplémentaires, permettant une économie critique sur les coûts de matériaux et optimisant considérablement le temps de main-d'œuvre.

    Conception exclusive et brevetée de perforations et d'emboutissages longitudinaux en forme de S qui renforce notablement la capacité de charge totale et facilite la fixation des câbles.

    Bord de sécurité plat : Incorpore un profil qui maximise le contact et l'ajustement avec le couvercle, protégeant l'intégrité des conducteurs et assurant la continuité électrique.

    Haute résistance à la corrosion. Disponible en systèmes de protection PG et AZ+ (Classe 3 et Classe 8 selon BS EN 61537).

    Conformité réglementaire : Conçu conformément à la norme IEC 61537, conformité CE selon la directive 2014/35/UE, marquage UKCA, Marque N d'AENOR, Certificat IECEE CB Scheme et Certifié UL. Classification A1 Non combustible et maintien de fonction au feu E90 (90 min. 1000°C) selon DIN 4102-12. Indice de protection IP23 et résistance aux chocs 20 J. Conforme REACH et RoHS III.

    Système destiné à la canalisation, au support, au transport et à la distribution de câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications dans : Bâtiments (bâtiments publics, centres commerciaux et Centres de Données), Génie civil et infrastructures (tunnels, parkings, aéroports, chemins de fer et métro), et Secteurs tertiaire et industriel (fabrication, pétrochimie, chimie et agroalimentaire). Adapté aux installations intérieures et extérieures selon le système de protection.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PemsabandSpeed100
  • Famille de produitsPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
  • Groupe de produitsCable tray
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireZinc Alloy
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC000047
  • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 19
  • Titre OmniClassElectrical Cable Trays