Publier vos produits
AMON MAXI A/M

AMON MAXI A/M

Série de colonnes lumineuses.
Spécification
  • - Colonne en aluminium extrudé peinte par poudrage polyester - La version SOFT est livrée avec un diffuseur en polycarbonate stabilisé UV avec finition satinée - Diffuseur en verre plat extraclair, trempé et satiné à l'intérieur - Boîtier optique en aluminium peint, moulé sous pression - Groupe optique constitué de lentilles technopolymère à haute transmittance ou d'aluminium extra pur oxydé poli selon les modèles - Joint en silicone anti vieillissement - Connexion électrique par boîtier de dérivation - Trappe en fonte d'aluminium injecté peint - Driver gradable 1-10 V - Visserie extérieure en acier inoxydable - Boîtier porte-câble en aluminium peint, moulé sous pression - Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (DM) - Embase de fixation au sol en acier peint - Couvre-bride esthétique pour la base de fixation, en aluminium moulé sous pression et peint, disponible comme accessoire - Pour l’installation, est disponible comme accessoire une conteplaque en inox avec tiges de scellement - Versions gradables DALI disponibles sur demande - Versions avec LED 3000 K ou 5000 K disponibles sur demande
Spécifications techniques
  • Réference unique.amon-maxi-am
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsBollard and column
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3950
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000301
  • Nom ETIMLuminaire bollard
  • Nom UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Code UNSPSC39111609
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Titre OmniClassLighting Poles
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie