Publier vos produits
DL SQUARE MIDI

DL SQUARE MIDI

Downlight carré encastré et modulaire à LED pour l'intérieur.
Spécification
  • - Module LED, dissipateur thermique aluminium moulé sous pression, réflecteur avec protection annulaire intégrée, diffuseur et unité d’alimentation externe - Tous les composants sont remplaçables ultérieurement sans outil - Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED et plaque en matière synthétique dépolie (IP54) - Diffuseur intégré à diffusion optimale pour une uniformité très élevée - Dissipateur à haute efficacité FAST « Flexible Air Stream Technology » en aluminium moulé sous pression - Driver intégré - DALI gradable - Convient aux dalles pour plafond de 1 à 25 mm d'épaisseur - Facilité d'installation sans l’aide d’outils - Connecteur Wieland GST18i3 - Secours 1h - Secours 3h Options : - Réflecteur à grille radiale modulaire brillanté à cadre de protection intégré en ABS métallisé moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED - Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED
Spécifications techniques
  • Réference unique.dl-square-midi
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsDownlight and spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)74
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie