Publier vos produits
ELIA PL BACKLIT
ELIA PL BACKLIT

    ELIA PL BACKLIT

    Luminaire LED modulaire encastré pour les applications d’éclairage intérieur.
    Spécification
    • - Grâce à son efficacité énergétique élevée, c’est la solution idéale pour un retour sur investissement rapide lorsque vous remplacez des systèmes d’éclairage fluorescents - Il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires. Il peut également être monté au plafond ou en suspension à l’aide d’accessoires dédiés (à commander séparément) - La gamme offre une grande flexibilité avec ses multiples combinaisons possibles de températures de couleur et de systèmes de contrôle : elle est disponible en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre), avec un indice de rendu de couleur (IRC) de 80, ainsi qu’avec une alimentation externe Marche/Arrêt ou DALI (incluse avec le produit) - Le luminaire est équipé d’un diffuseur opale avec UGR inférieur à 22 - Il est facile à installer grâce à son poids réduit et à son connecteur rapide - Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément) - Les références indiquées ci-dessous avec un MOQ nécessitent une quantité minimale de commande. Veuillez contacter nos agents commerciaux pour connaître la disponibilité, les délais de livraison et les quantités requises
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elia-pl-backlit
    • Famille de produitsTechnical indoor
    • Groupe de produitsCeiling recessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
    • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie