Publier vos produits
FOCUS+1 A/W

FOCUS+1 A/W

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Boitier en aluminium moulé sous pression et peint - Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l’intérieur - Optique asymétrique - Optique elliptique - Optique circulaire - Joints en silicone antivieillissement - Presse-étoupe à amarrage M16x1.5 pour câbles Ø 5 à Ø 10 mm - Dans le cas d’une utilisation en “Dimming” (1-10 V), veuillez nous consulter - Alimentation standard intégrée - LED Haute Puissance de dernière génération, à flux lumineux élevé - Vis de fermeture en acier inox - Equerre de fixation,réglable, en fonte d'aluminium injecté, peint - Piquet en technopolymère pour fixation au sol
Spécifications techniques
  • Réference unique.focus-plus-1-aw
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsArchitectural floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-29
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)43
  • Largeur (mm)160
  • Profondeur (mm)223
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie