Publier vos produits
MASK+ B

MASK+ B

Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227 - Diffuseur en verre peint à l’intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse - Joints en silicone antivieillissement - Les versions M, mono émission, utilisent une seule source lumineuse, pour une émission de la lumière vers le haut ou vers le bas - Les versions B, bi-émission, utilisent deux allumages séparés pour une émission vers le haut et vers le bas (DA) - La version EM/1P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi qu'en cas d’urgence (MASK+) - SE1 : secours - autonomie 1 heure - Versions avec ballast électronique gradable DALI. Consulter l'usine
Spécifications techniques
  • Réference unique.mask-plus-b
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsExterior wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)62
  • Largeur (mm)326
  • Profondeur (mm)168
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie