Publier vos produits
SL787+ RE OP

SL787+ RE OP

Appareil LED pour installation au plafond.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium extrudé, embouts en aluminium moulé sous pression et peints - Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée - Design sobre et épuré avec des embouts affleurants - Optique parfaite grâce aux raccords en profilé de très haute qualité - Rendement élevé grâce à une efficience lumineuse pouvant atteindre jusqu’à 159 lm/W - UGR <19 pour tous les flux lumineux - Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade - Montage simple et confortable - Modules d’éclairage interchangeables - Distribution de la lumière directe - Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM - Doté des accessoires nécessaires pour le montage en encastrement - De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com
Spécifications techniques
  • Réference unique.sl787-plus-re-op
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsLinear systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)1412
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePMMA
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie