Publier vos produits
SMART [3] PLUS 1600 HLO PARKING EM

SMART [3] PLUS 1600 HLO PARKING EM

Plafonnier LED IP66/69 destiné aux applications industrielles, idéal pour les zones de production, entrepôts et zones logistiques.
Spécification
  • - Conçu pour remplacer des appareils fluorescents à flux élevé et des armatures industrielles jusqu’à 10.000lm - Corps IK08 en polycarbonate auto-extinguible couleur RAL7035 - Disponible en 3 tailles (800, 1200 et 1600 mm) - Disponible en 3000 K, 4000 K et 5700 K, avec IRC ≥80 ou ≥90 - Disponible avec puissances de 25 W à 63 W et flux de 4000 lm à 10000 lm - LED mid-power type flip chip - Disponible en versions On/Off ou DALI avec alimentation intégrée - La version avec câblage traversant dispose de connectiques mécanique et électrique précâblées come accessoires (à commander séparément), avec jusqu'à 25 luminaires installés en ligne continue - Disponible avec 4 optiques différentes: diffuseur transparent ou opale en polycarbonate auto-extinguible stabilisé aux UV ; la version transparente peut être équipée de lentilles TIR en PMMA à faisceau moyen ou elliptique - L'appareil peut être suspendu ou fixé au mur et est disponible en accessoires de support GW avec une inclinaison de 30 ° ou 45 ° sur l'axe vertical - Disponible en version DALI avec kit de secours intégré avec autonomie 3h - Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h compatible avec les versions à câblage traversant (à commander séparément)
Spécifications techniques
  • Réference unique.smart-3-plus-1600-hlo-parking-em
  • Famille de produitsIndustrial
  • Groupe de produitsWaterproof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000109
  • Nom ETIMBatten luminaire
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie