Publier vos produits
STADIUM PRO 1M RM ASYMMETRIC

STADIUM PRO 1M RM ASYMMETRIC

Projecteur LED de forte puissance, doté d’une LES (surface luminescente) à haute émittance, adapté à l’éclairage des installations sportives de petite ou moyenne taille.
Spécification
  • - Le corps a une finition gris graphite avec un traitement trivalent pour une résistance maximale à l’oxydation. Il est équipé d’un système intégré de dissipation thermique « autonettoyant » - Le projecteur est disponible dans les températures de couleur suivantes : 4,000K ou 5,700K et rendu de couleur IRC>70, IRC>80 ou IRC>90 (TLCI>80) - La gamme propose 6 types d’optiques circulaires, de 8° à 40°, 1 optiques symétriques/elliptiques et 2 optiques asymétriques - Le bloc d’alimentation, disponible en versions DALI ou DMX-RDM, peut être installé pour optimiser la dispersion de la chaleur - Le projecteur est alimenté par le bloc d’alimentation fixé à l’arrière du dissipateur thermique - Il est protégé contre les surtensions jusqu’à 6 KV en mode différentiel et 10 KV en mode normal - Le système optique T.I.R.Ex., développé par GEWISS avec des lentilles en PMMA HT (haute transparence), assure un contrôle complet du faisceau lumineux, ce qui permet une grande flexibilité pour toute conception de projet, avec des performances qualitatives et quantitatives élevées - Avec une vanne de purge et un système anti-condensation, protégé contre les chocs - Le système d’orientation est réalisé par le goniomètre intégré à l’étrier, ce qui facilite les opérations de pointage pendant l’installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.stadium-pro-1m-rm-asymmetric
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)167
  • Largeur (mm)684
  • Profondeur (mm)302
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie