Publier vos produits
WIN PRO 40 A/M

WIN PRO 40 A/M

Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Système de fermeture du verre avec des pinces en aluminium moulé par injection et peint avec des poudres polyester, ayant subi au préalable un traitement de conversion chimique superficiel ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 6 à Ø 13 mm - Luminaire livré pré-câblé avec 0,5 m de câblé H07RN-F 3G2,5 mm² - Vis de fixation en acier inoxydable - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse - La puissance de WIN PRO 40 inclut les pertes de l'unité d'alimentation - Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation - Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof) - Pour alimenter WIN PRO 40, il faut utiliser uniquement les groupes d'alimentation disponibles en accessoires - Des groupes d’alimentation d'intensité variable RPA, DALI et DMX-RDM IP66 sont disponibles. Le branchement électrique entre eux et les projecteurs afférents doit être effectué à l'aide d'un câble d'une longueur maximale de 50 mètres (1CH) - Les appareils sont fournis avec deux étriers en acier inoxydable permettant de fixer le groupe d'alimentation directement sur le dos du projecteur - Les groupes d'alimentation se composent de drivers munis d'une protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM) - Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC) - Pour l'installation UP LIGHT, veuillez nous contacter
Spécifications techniques
  • Réference unique.win-pro-40-am
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)585
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie