Publier vos produits
PAC-150 180° Double Lock metal roof panel

PAC-150 180° Double Lock metal roof panel

Traduit par Google,

Les panneaux de toiture en métal à joints debout PAC-150 combinent les performances des panneaux métalliques semi-structuraux avec l'esthétique des panneaux de toiture architecturaux. La bobine de toiture PAC-150 pour les opérations de formage sur le terrain est nivelée pour fournir une planéité supérieure des panneaux. La longueur maximale du panneau est limitée lorsqu'il est formé en usine ou en atelier, mais pratiquement illimité lorsqu'il est formé sur le terrain ; la longueur minimale du panneau est d'environ 4'.

Les panneaux de toiture PAC-150 présentent une hauteur de jambe de 1,5 po qui nécessite un jointage mécanique sur place à 90° ou 180° selon les exigences de soulèvement du projet. Les panneaux ont une attache dissimulée conçue pour permettre une flexibilité de conception maximale. Pour plus de détails, veuillez contacter un représentant Petersen.

Ce panneau combine un profil attrayant à nervures minces avec des performances structurelles supérieures. Les panneaux PAC-150 sont conçus pour une application sur une grande variété de substrats dans des pentes aussi basses que 1/2:12. Les panneaux de toiture PAC-150 sont disponibles dans une grande variété de largeurs de 12" à 20". Les matériaux disponibles incluent l'acier de calibre 22 et 24 ainsi que l'aluminium .032 et .040.

Disponibilité régionale
Le PAC-150 est produit uniquement dans les installations de Géorgie, du Maryland et de l'Arizona ; des frais de transport supplémentaires peuvent s'appliquer.

Applications courbes
Les panneaux PAC-150 peuvent être courbés à un rayon minimum de 10'. Le cintrage peut être effectué sur le terrain ou en usine selon le rayon et la longueur du panneau. Pour plus de détails sur les capacités de cintrage, veuillez contacter les usines d'Acworth, Géorgie, ou d'Annapolis Junction, Maryland.

Sertisseuses
Les panneaux PAC-150 nécessitent l'utilisation de sertisseuses mécaniques. Lors de la couture de panneaux sur des pentes supérieures à 6:12, des précautions doivent être prises pour éviter le glissement de la sertisseuse et les rayures de finition qui en résultent et qui peuvent annuler la garantie. Les sertisseuses sont disponibles avec les sertisseuses manuelles et d'autres outils par l'intermédiaire de DI Roof Seamers, qui est le seul fournisseur de cet équipement approuvé par Petersen Aluminium.

Spécification
  • Features

    • 30 year non-prorated finish warranty
    • Available in four pan variations; smooth, striated, pencil rib or flat rib. Check locally for panel condition availability
    • Maximum panel length of 64’ when factory or shop-formed but virtually unlimited when field-formed
    • Mechanically seamed in the field to 180°
Spécifications techniques
  • Réference unique.panel-pac-clad-pac-150-180
  • Famille de produitsRoof Panels
  • Groupe de produitsRoof Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (pouces)1.5
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roofing and cladding units
  • Code CSI MasterFormat 201407 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roofing and Siding Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27
  • Titre OmniClassRoof Cladding