Publier vos produits
BDL6005X - Videowall Display (Narrow‑Bezel, Tiled)
BDL6005X - Videowall Display (Narrow‑Bezel, Tiled)
BDL6005X - Videowall Display (Narrow‑Bezel, Tiled)
    Philips

    BDL6005X - Videowall Display (Narrow‑Bezel, Tiled)

    Traduit par Google,

    Philips X-Ligne

    Excitez les sens. Améliorez les expériences. La Philips X-Line a été entièrement repensée pour intégrer votre contenu dans un monde plus lumineux, plus rapide et mieux connecté.

    Assurez-vous que chaque détail est sous contrôle. L'écran Philips X-Line Videowall est conçu pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et peut être personnalisé pour répondre à tous vos besoins en matière de contenu. Affichez le contenu de plusieurs sources en temps réel avec une qualité d'image améliorée.

    Spécification
    • X-LINE

      Get the bigger pictureTiling mode

      Connect two or more Philips professional displays to create a tiled videowall—without the need for external devices. A single player takes care of content, whether you have four screens or 40. 4K content is fully supported, and if you’re showing that content on four screens you get the best possible dot-by-dot resolution.

      Optional CRD50 module

      Embed an Android System-on-Chip (SoC) into your Philips professional display. The optional CRD50 module is an OPS device that enables Android processing power without the need for cables. Simply slide into the OPS slot, which contains all the connections needed to run the module (including power supply).

      OPS Slot

      Integrate a full-power PC or Android-powered CRD50 module directly into your Philips professional display. The OPS slot contains all the connections you need to run your slot-in solution, including a power supply.

      Pure Colour Pro

      Boost image quality with Pure Colour Pro. Delivering higher luminance through custom colour temperature settings and advanced gamma calibration, content looks crisper and more radiant for stunning realism with a visual pop.

      CMND & Control

      Run your display network over a local (LAN or RF) connection. CMND & Control allows you to perform vital functions like updating software and settings, as well as monitoring display status. Whether you’re in charge of one display or more, CMND & Control makes managing your fleet easy.

      FailOver

      From waiting room to meeting room, never show a blank screen. FailOver lets your Philips professional display switch automatically between primary and secondary inputs, ensuring that content keeps playing even if the primary source goes down. Simply set a list of alternative inputs to be sure your business is always on.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bdl6005x-00-videowall-display
    • Famille de produitsVideowall Displays
    • Groupe de produitsVideowall Display, Tiled Display, Narrow Bezel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_23
    • Description de l'Uniclass 2015Display screens
    • Numéro OmniClass23-19 11 25
    • Titre OmniClassDisplay Screens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis