Publier vos produits
BDL6115L - Direct‑View LED Display
BDL6115L - Direct‑View LED Display
BDL6115L - Direct‑View LED Display
BDL6115L - Direct‑View LED Display
BDL6115L - Direct‑View LED Display
    Philips

    BDL6115L - Direct‑View LED Display

    Traduit par Google,

    Philips série L-Line 6000

    Affichez le contenu tel qu'il est destiné à être vu, amenant la polyvalence du mur vidéo à un niveau supérieur avec la LED à vue directe de la série 6000 de Philips. Présentant parfaitement les blancs et les noirs pour une performance cristalline et une vision d'entreprise inspirée dans vos salles de réunion, salles de réunion, auditoriums et halls.

    Créez n'importe quelle taille d'affichage unique 16:9 ou même une vue panoramique nette 32:9, qui défie la conformation traditionnelle en assemblant un motif modulaire intrigant. Expérience de visionnement parfaite pour les présentations et le contenu de marque d'entreprise.

    Spécification
    • PHILIPS 6000 SERIES DIRECT VIEW LED

      Your true value, 16:9 direct view LED solution

      Feature rich, the benefits speak for themselves

      Front-access LED modules

      Internal electronics are easy to access for servicing or maintenance. Each of the eight LED modules in a cabinet can be removed using a dedicated magnetic JIG tool, which lifts the module out from the front.

      Certified fire retardancy

      Fire retardant design slows down the spread of flames in the event of fire. Tested and certified with British standard (BS476), B1 DIN4102, and UL94.

      Optimal picture quality

      Superior depths of black and colour, matched only by the clearest, crispest resolution. With perfection in the detail, each panel’s calibration settings can be customised for wall-to-edge correction.

      Flexible mounting

      The size and complexity of your installation are all taken care of with a Philips direct view LED, with mounting solutions that enable easy installation, configuration and servicing.

      Active Health Monitoring

      Active Health Monitoring makes maintenance and parts replacement predictable, fast and efficient, pinpointing the problem and its location in real time. Working both on- and offline – a must-have solution for display owners with multiple locations.

      High performance displays

      Achieve perfection through precision. Quality and performance go hand-in-hand with Philips professional displays designed, manufactured, calibrated and thoroughly tested in-house.

      Factory calibrated

      Calibrated in our factory under perfect conditions, Philips direct view LED installations are more efficient, with no need for on-site calibration. For fast and effective maintenance, all configuration files are available online.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bdl6115l-00-professional-led-display
    • Famille de produitsDirect view LED Displays
    • Groupe de produitsLED Display, Direct‑View LED, DVLED, Modular LED Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_23
    • Description de l'Uniclass 2015Display screens
    • Numéro OmniClass23-19 11 25
    • Titre OmniClassDisplay Screens