Publier vos produits
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Traduit par Google,
Solutions Placo composées de Placoplâtre Phonique et de Laine de verre ISOVER, avec des performances maximales d'isolation acoustique pour les murs intérieurs.
Spécification
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsPerformance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2.5
  • Profondeur (mm)73
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
  • Poids net (Kg)27.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCDrywall
  • Code UNSPSC30161503
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
  • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud
Brésil