Publier vos produits
1.2.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame split cavity
1.2.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame split cavity
1.2.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame split cavity
1.2.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame split cavity
1.2.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame split cavity
    Pladur

    1.2.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame split cavity

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Cloison composée de deux panneaux Pladur® (N, I, H1, F ou OMNIA) vissés de chaque côté à une ossature double en acier galvanisé, séparées par une distance variable (écart minimal de 10 mm + épaisseur du panneau central). Les deux ossatures sont constituées de montants Pladur® (éléments verticaux) et de profilés en U Pladur® (éléments horizontaux). Fournitures Pladur® en quantité suffisante : vis, enduits, bande à joints, joints périphériques résilients/acoustiques, etc., ainsi que fixations pour les goulottes au sol et au plafond, etc. Finition complète de niveau de qualité 1 (Q1) pour carrelage, stratifiés, tasseaux, etc. Également disponible en niveaux 2 (Q2), 3 (Q3) et 4 (Q4), selon la finition de surface (à définir par le projet). Âme de chaque structure Pladur® remplie de laine minérale. Installation conforme aux recommandations Pladur®, à la norme UNE 102043 et aux exigences du CTE.

    Spécification
    • Partition walls between areas of different uses (habitable premises, protected or otherwise) and between these areas and other common areas in buildings. High performance acoustic solutions as their frames are not connected to each other. Maximum system height defined by the inertia of each separate frame.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_1_tqs_1_21
    • Famille de produits1. Tabiques de separación PLADUR®
    • Groupe de produits1.2. Estructura doble cámara independiente
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
    • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions