Publier vos produits
2.1.1 WALL LININGS - Direct bond plasterboard
2.1.1 WALL LININGS - Direct bond plasterboard
2.1.1 WALL LININGS - Direct bond plasterboard
2.1.1 WALL LININGS - Direct bond plasterboard
    Pladur

    2.1.1 WALL LININGS - Direct bond plasterboard

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Revêtement mural collé directement, constitué d'un panneau Pladur® (N, I, H1 ou OMNIA) fixé directement au mur porteur par des points d'enduit adhésif PA Pladur® tous les 400 mm dans les deux sens. Quantités proportionnelles de produits Pladur® : enduits à joints, enduit de collage, bande à joints, etc. Finition complète de niveau de qualité 1 (Q1) pour les revêtements carrelés, stratifiés, tasseaux, etc. Également disponible en niveaux 2 (Q2), 3 (Q3) ou 4 (Q4), selon la finition de surface (à définir par le projet). Pose conforme aux recommandations Pladur®, à la norme UNE 102043 et aux exigences du CTE.

    Spécification
    • Lining for interior and façade walls. Especially indicated for refurbishment and rehabilitation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_2_trds_2_11
    • Famille de produits2. Trasdosados PLADUR®
    • Groupe de produits2.1. Directos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25
    • Description de l'Uniclass 2015Wall lining systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Numéro OmniClass23-15 15 23
    • Titre OmniClassWall Linings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes