Publier vos produits
4.6.3 CEILINGS - MAGNA NEO suspended
4.6.3 CEILINGS - MAGNA NEO suspended
4.6.3 CEILINGS - MAGNA NEO suspended
4.6.3 CEILINGS - MAGNA NEO suspended
    Pladur

    4.6.3 CEILINGS - MAGNA NEO suspended

    Traduit par Google,
    Plafond constitué d'une double ossature réalisée à partir de profilés posés au même niveau. Le cadre principal des profilés Pladur® NEO P, suspendu à la structure de base à l'aide de pinces de suspension Pladur® NEO et de tiges filetées Ø 6 mm supportées sur les profilés Pladur® NEO CP au périmètre. L'ossature secondaire des profilés Pladur® NEO S assemblés perpendiculairement à l'aide de joints clipsés pour les fixer à l'ossature primaire dans l'âme poinçonnée et fixés aux profilés périmétriques Pladur® NEO CP à l'aide de vis Pladur® MM. Deux plaques Pladur® MAGNA ou MAGNA H1 sont vissées perpendiculairement au cadre primaire. Quantités proportionnées de matériaux Pladur® : vis, composés, ruban à joints, joints élastiques, etc. Complètement fini avec Qualité Niveau 2 (Q2), Niveau 3 (Q3), Niveau 4 (Q4), selon la finition de surface (à déterminer par la conception). Justifié par le certificat de conformité technique TC-087066.
    Spécification
    • Continuous suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation and fire resistance. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other. In areas with medium moisture levels, Pladur® MAGNA H1 boards should be installed.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_4_tec_4_63
    • Famille de produits4. Techos PLADUR®
    • Groupe de produits4.6. NEO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels