Publier vos produits
Replica Foliage Ceiling Raft - 3000mm x 1500mm

Replica Foliage Ceiling Raft - 3000mm x 1500mm

2.7 out of 5 stars2.7(19 reviews)
Traduit par Google,
Réplique de radeau de feuillage de 3000 mm x 1500 mm. Conçu pour être suspendu aux plafonds avec le feuillage suspendu au radeau. Feuillage traînant d'environ 400 mm. Livré avec 4 points de fixation, et conçu pour être suspendu à l'aide de systèmes de type caténaire.
Spécification
  • • Overall Length: 3000 • Overall Width: 1500 • Overall Height: 420 • Gross Weight: 31 • Shipping Weight: 32.5 • Asset Type: Fixed • Colour: Green • Constituents: Mixed replica foliage • Duration Unit: Years • Expected Life: 10 • Features: Biophilic Design Feature • Grade: ISO 9001 • Material: Black / Green • Model Number: STR15-GRF • Name: Tiki 3000 • Nominal Height: 420mm • Nominal Length: 3000mm • Nominal Width: 1500mm • Shape: Rectangular • Size (HxWxD): 420x1500x3000 • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: 1 • Warranty Duration Unit: Year • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk
Spécifications techniques
  • Réference unique.STR30-GRF
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOther Furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)3000
Liens
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe
Île de Man
Irlande
Royaume-Uni