Publier vos produits
Mira Series - Sliding Door - Double XO
Mira Series - Sliding Door - Double XO
Mira Series - Sliding Door - Double XO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Double XO

    2.8 sur 5 étoiles2.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Portes patio série MIRA

    NOUVELLE CONSTRUCTION — BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM

    Les portes-fenêtres MIRA sont dotées d'un magnifique revêtement intérieur en bois pour les protéger des intempéries. Que vous choisissiez une porte-fenêtre à charnières ou coulissante, vous adorerez le vaste choix de couleurs, de finitions de quincaillerie et l'aspect authentique des portes françaises.

    Porte patio coulissante française MIRA
    Entrée expansive. Choisissez une porte-fenêtre française coulissante à 2, 3 ou 4 panneaux avec une variété de configurations d'ouverture pour s'adapter au mieux à votre plan d'étage.

    Porte à deux panneaux – Un panneau qui s'ouvre de la gauche ou de la droite et un panneau fixe.
    Porte à trois panneaux - Un panneau actif qui peut être situé à l'extrême gauche, à l'extrême droite ou au centre, qui peut s'ouvrir vers la gauche ou la droite.
    Porte à quatre panneaux – Choisissez une porte à deux vantaux avec deux panneaux centraux actifs qui créent une grande ouverture et sont flanqués de panneaux fixes. Peut également être configuré avec un panneau de porte actif qui s'ouvre vers la gauche ou la droite et trois panneaux fixes.


    Look français authentique. Le large montant et le rail rappellent l'apparence d'une véritable porte française.

    Économiseur d'espace au sol. Les panneaux fonctionnels s'ouvrent vers la gauche ou la droite et n'entravent pas votre espace intérieur ou extérieur.

    Fonctionnement sans tracas. Le panneau de porte glisse en douceur sur les rouleaux et le rail de seuil en acier inoxydable.

    Durabilité améliorée. Les portes-fenêtres françaises coulissantes sont dotées d'un seuil en aluminium avec un support en bois qui aide à résister aux bosses et à l'affaissement.

    Sécurité réconfortante . Le système de verrouillage à deux points offre une barrière efficace contre l'effraction.

    Options élégantes. Ensemble de poignées disponible dans de riches finitions métalliques, y compris le laiton poli, le laiton antique, le bronze huilé et le nickel satiné.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.mira-sliding-double
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsMira Series Patio Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors