Publier vos produits
MIRROR CABINET KLARA 600
MIRROR CABINET KLARA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET KLARA 600

    Traduit par Google,

    Armoire de toilette élégante avec portes miroir double face. Les miroirs s'étendent jusqu'en dessous, évitant ainsi l'utilisation de poignées séparées. Klara est une armoire de toilette avec éclairage LED et charnières robustes et silencieuses, réglables. Elle est équipée de deux étagères amovibles et d'une double prise de courant, à droite ou à gauche. Disponible en trois largeurs et deux coloris.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mirror-cabinet-klara-600
    • Famille de produitsMirror cabinets
    • Groupe de produitsIntegrated lights
    • Date de publication2025-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Code ETIMEC011384
    • Nom ETIMWashbasin top cabinet

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (70)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)