Publier vos produits
WASH BASIN CABINET MILLE 600
WASH BASIN CABINET MILLE 600
WASH BASIN CABINET MILLE 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET MILLE 600

    Traduit par Google,

    Le nouveau modèle sans poignée est doté de deux tiroirs à fermeture amortie. Le fond des tiroirs est perforé pour assurer une bonne aération et l'évacuation des éclaboussures. Les tiroirs sont entièrement amovibles pour faciliter le nettoyage. Une fois ouverts, ils s'étendent sur toute leur profondeur. L'évier et le meuble sous-vasque sont livrés séparément. Le tuyau d'évacuation, le siphon et les kits de fixation murale sont inclus avec le meuble. L'évier est en porcelaine. La hauteur totale de l'ensemble évier + meuble sous-vasque est de 680 mm, quelle que soit la largeur.

    Spécification
    • Product code: V2685 

      GTIN-number: 6417292601558

      Material: Steel

      Width: 590 mm

      Depth: 370 mm

      Height: 600 mm

      Colour: Traffic white 

      RAL 9016

    Spécifications techniques
    • Réference unique.polaria-mille-600
    • Famille de produitsWash basin cabinets and basins
    • Groupe de produitsWash basin cabinets and basins
    • Date de publication2025-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques