Publier vos produits
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring

    Traduit par Google,
    Polysafe Mosaic PUR est un revêtement de sol de sécurité robuste disponible dans une gamme de 10 couleurs fraîches avec une impressionnante décoration de flocons haute densité, disponible dans une épaisseur de 2 mm combinant l'assurance d'une résistance au glissement durable avec une durabilité élevée pour des années de performance. Polysafe Mosaic obtient 36+ au Pendulum Wet Test (Slider 96), R10 (DIN 51130) au Ramp Test et est entièrement conforme HSE. La gamme est 100% recyclable et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage. Polysafe Mosaic PUR est une gamme de vinyle de sécurité extrêmement populaire et hautement disponible combinant l'assurance d'une résistance au glissement durable avec une durabilité élevée pour des années de performance. Disponible en 10 designs frais et épurés, la gamme présente une décoration en flocons sans carborundum et à haute densité atteignant 36+ au test humide du pendule (curseur 96). Polysafe Mosaic est doté du renfort exclusif Polysafe PUR pour une conservation optimale de l'apparence et des avantages de nettoyage supérieurs. La gamme peut être utilisée devant les zones de la maison présentant un risque de déversement telles que les couloirs, les zones de circulation, les réceptions, les services hospitaliers, les salles de classe, les magasins, les bars et les cafés ainsi que les applications de logement social et les zones de sécurité normales à l'arrière de la maison.
    Spécification
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2 mm • Gross Weight 2.0mm: 2400 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : High density flake decoration, aluminium oxide and silicon carbide particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot. • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Mosaic-PUR
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVinyle
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl