Publier vos produits
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring

    Traduit par Google,


    Polysafe Verona PURE COLORS est un revêtement de sol de sécurité sans carborundum très résistant, doté de 18 teintes décoratives contemporaines optimisées pour les spécifications dans le cadre de schémas de conception adaptés à la démence. Entièrement conforme HSE et résistance au glissement durable améliorée de 45+ RRL Pendulum (curseur 96), R11 (DIN51130) sur le test de rampe. Conforme à la norme EN 13845 et au test d'abrasion de 50 000 cycles, produit classé BRE Global A+ (certificat n° : ENP 472) dans les principaux domaines d'utilisation tels que la santé et l'éducation. La gamme est 100% recyclable et intègre un renfort en polyuréthane (PUR) qui protège le revêtement de sol en résistant aux salissures et aux éraflures et permet l'utilisation d'un régime d'entretien sans polissage. Idéal pour les zones de trafic intense où il y a des risques de déversement d'eau et d'autres contaminants dans les zones commerciales et résidentielles

    Spécification
    • Polysafe Verona PURE COLOURS collection features a contemporary decoration in a selection of tonal hues optimised for specification within dementia friendly design schemes. With a uniform appearance and matt surface finish, the collection is perfectly suited for installation within a wide range of commercial and residential environments to ensure the underfoot safety of occupants. Additionally the PURE COLOURS collection features enhanced sustainable slip resistance of 45+ (slider 96), R11 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant. Polysafe Verona features the exclusive Polysafe PUR reinforcement for optimum appearance retention & superior cleaning benefits.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2600 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >45 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.1mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Polysafe-Verona-PURE-COLOURS
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Description de l'Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring