Publier vos produits
Grab bar folding - G01JCS10

Grab bar folding - G01JCS10

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,

La gamme Urban People est conçue pour répondre aux besoins en salle de bain des hôpitaux, maisons de retraite, résidences seniors, maisons de repos, centres de rééducation et hôtels.
Cette gamme a été développée pour offrir un support de sécurité à la population vieillissante croissante et améliorer la qualité de vie. Il est élégant et discret mais sûr et solide. -G01JCS10

Spécification
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G01JCS10

Spécifications techniques
  • Réference unique.G01JCS10
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie