Publier vos produits
Corner safety support 36x54in - G25JBS08

Corner safety support 36x54in - G25JBS08

Traduit par Google,
Support de sécurité d'angle en tube d'acier zingué sans soudure, recouvert de vinyle biocompatible et chaud au toucher - G25JBS08
Spécification
  • Corner safety support, horizontal, suitable for use in the bathroom. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel pipe, with curved end ends without joints. Coated with an antibacterial, non-toxic and biocompatible vinyl sheath; proposed in various colors with glossy finish. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of polyamide and glass fiber flanges, the flange covers, rounded shape, interlocking, are made of PA6 with a glossy finish. The whole series is manufactured using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable. - G25JBS08
Spécifications techniques
  • Réference unique.G25JBS08
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3
  • Largeur (pouces)55
  • Profondeur (pouces)37
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyamide
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)5.82
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud