Publier vos produits
Okyris Thermostat –  S connectors
Porcher

Okyris Thermostat – S connectors

Robinet de douche à barre Okyris avec poignées à ailettes et S-Connecteur
Spécification
  • Robinet de douche à barre Okyris avec poignées à ailettes et S-Connecteur
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0493
  • Famille de produitsOKYRIS
  • Groupe de produitsTaps & Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)157
  • Profondeur (mm)335
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Poids net (Kg)1.35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe