Publier vos produits
OKYRIS Mitigeur évier monotrou
OKYRIS Mitigeur évier monotrou
    Porcher

    OKYRIS Mitigeur évier monotrou

    Okyris Mitigeur évier monotrou Bec haut et orientable. Poignée en métal. Cartouche Ø 40 mm. Flexibles d'alimentation G3/8.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D0580
    • Famille de produitsOKYRIS
    • Groupe de produitsKitchen Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)295
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)237
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps

    Disponibilité de la région

    L'Europe