Publier vos produits
PORTALP RS coulissante 2-vantaux G25 double avec fixes
PORTALP RS coulissante 2-vantaux G25 double avec fixes
PORTALP RS coulissante 2-vantaux G25 double avec fixes
PORTALP RS coulissante 2-vantaux G25 double avec fixes
    Portalp

    PORTALP RS coulissante 2-vantaux G25 double avec fixes

    PORTALP RS est la dernière génération de portes automatiques de Portalp. Elle offre une combinaison inédite de technologies pour une une gestion facilitée de toute entrée au quotidien. Compacte et très performante, cette gamme est connectée, pilotée intuitivement par un smartphone (sous Android, iOs) avec une application dédiée offrant des fonctions innovantes.

    Ce modèle de porte coulissante est disponible en différentes versions : simple avec ouverture à droite ou à gauche, double avec ouverture centrale, avec ou sans vantaux fixes. Les vantaux coulissants se déplacent dans un mouvement doux et silencieux, grâce à la conception du mécanisme de roulement.

    La porte est équipée d'un opérateur performant qui gère les paramètres de la porte, les sécurités et les systèmes de contrôle périphériques. Il assure un fonctionnement fiable et peut déplacer un/des vantail(x) pesant jusqu'à 1 x 250 kg ou 2 x 200 kg.

    Ce modèle de porte coulissante est disponible avec différentes épaisseurs de cadre pour s'adapter à un vitrage simple de 8 mm jusqu'à un vitrage isolant de 26 mm. Il existe également différentes solutions d'installation, par exemple sur le montant, en surface ou entre les murs, en fonction de chaque projet.
    Spécification
    • Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante double de type PORTALP RS12 CD G25 + 2F

      Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé
      - hauteur du mécanisme 120 mm
      - caport articulé avec ouverture vers le haut ou suspension sur le bas pour faciliter l'accès au mécanisme
      - mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement sur silent-bloc limitant le bruit et les vibrations
      - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

      L'opérateur est doté :
      - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
      - d'une motorisation Brushless pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
      - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant
      - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permance le diagnostic de fonctionnement de la porte
      - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

      Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium
      - en profil G25 acceptant des vitrages jusqu'à 10 mm d'épaisseur,
      - vantaux sont assemblés par joints portefeuille non siliconé permettant un changement rapide du vitrage en cas de bris de glace.
      - joints en brosse et caoutchoucs assurent l'étanchéité de la porte.
      - interstices anti-pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
      - finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée

      La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment:
      - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
      - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
      - dispositif d'ouverture de secours par énergie mécanique intrinsèque, conforme normes en vigueur EN16005 / CO48
      - batterie de secours en cas de panne de courant
      - verrouillage électromécanique

      Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entreés/sorties :
      - pilotage de la porte à distance par smartphone en mode Bluetooth basse énergie
      - application dédiée Android ou iOs
      - console à affichage digital, murale ou sur capot
      - sélecteur de mode à clé
      - cartes additionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer d'autres périphériques ou systèmes de contrôle d'accès

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PORTALP-RS12-CD-G25-2F
    • Famille de produitsEntrance automatic doors
    • Groupe de produits2-leaf sliding doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes automatiques
    • Classification IFCPorte

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud L'Europe Afrique Amérique du Nord